Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,04 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,1401 € - 0,1557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.9 mm
Carbonstahl
16.3 mm
0,055 € - 0,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,0423 € - 0,047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.4 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0353 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,1201 € - 0,1335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
2.3 mm
Carbonstahl
20.4 mm
0,0419 € - 0,0466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.4 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0625 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.8 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,138 € - 0,1533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
1.9 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,0321 € - 0,0356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
0.8 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.1 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,1417 € - 0,1574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
1.8 mm
Chrom-Vanadium
11.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.2 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,035 € - 0,0389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.2 mm
Carbonstahl
9.2 mm
0,0368 € - 0,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.2 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0764 € - 0,0849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
0.9 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0488 € - 0,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.5 mm
Carbonstahl
11.2 mm
1,1704 € - 1,3004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.5 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
  • von 7
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Preisbereich
0,0445 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    850.00 N
Tellerfeder DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Preisbereich
0,1557 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    584.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Preisbereich
0,0612 € - 0,055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    738.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Preisbereich
0,047 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    639.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Preisbereich
0,0392 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    246.00 N
Tellerfeder DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Preisbereich
0,1335 € - 0,1201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    864.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Preisbereich
0,0466 € - 0,0419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    634.00 N
Federscheibe 10.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10632161

Preisbereich
0,0695 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    562.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Preisbereich
0,0412 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    346.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Preisbereich
0,1533 € - 0,138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1981.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Preisbereich
0,0356 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    0.8 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    130.00 N
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Preisbereich
0,0423 € - 0,0381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    692.00 N
Federscheibe 11.2 mm 23.0 mm Chrom-Vanadium

10639986

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1658.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Preisbereich
0,0423 € - 0,0381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    340.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Preisbereich
0,0389 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    237.00 N
Tellerfeder DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Preisbereich
0,0448 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    487.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Preisbereich
0,0409 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    835.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Preisbereich
0,0849 € - 0,0764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    0.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    232.00 N
Tellerfeder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Preisbereich
0,0542 € - 0,0488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    604.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Preisbereich
1,3004 € - 1,1704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.5 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    3880.00 N