Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Topfmagnete sind ideal zur Nutzung in Fixierungsanwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsstücken oder Aufnahmevorrichtungen. Unsere Topfmagneten sind in zahlreichen Größen und Fixierungsstilen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Betriebstemperatur | Zugkraft | Magnetmaterial | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7909 € - 9,7278 € | 31 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,2718 € - 16,5861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,9548 € - 19,9435 € | 13 Auf Lager |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,3978 € - 11,7509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,283 € - 11,5787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6717 € - 8,3504 € | 586 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,3978 € - 11,7509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,8078 € - 2,2669 € | 166 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,396 € - 3,013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 28,1074 € - 35,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,1057 € - 26,3857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,5744 € - 13,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,3504 € - 10,4452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,7909 € - 9,7278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1808 € - 2,726 € | 1 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,4322 € - 9,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.