Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Transistorisolierungen befestigen den Transistor auf dem Kühlkörper und halten die Befestigungsschraube vom Transistor und dem Kühlkörper getrennt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2465 € - 0,4212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3716 € - 0,4017 € | 5952 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3539 € - 0,3932 € | 1758 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4964 € | 60136 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.