Menü Suche

Transistorisolierungen ‒ Pad

Auf Lager

Diese Isolierungspads bieten geringen Widerstand gegen Hitzetransfer, gleichzeitig stellen sie eine elektrische Isolierung zwischen dem Elektrogerät und den Metallteilen her. Sie sind ungiftig und können durch Reinigungsmittel nicht beschädigt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
1,7792 € - 1,9769 € 291 Auf Lager
35.8 mm
20.6 mm
0,8889 € - 0,9877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
16.0 mm
Transistorisolierung 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Grau

10321966

Preisbereich
1,9769 € - 1,7792 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk; Glasfaser
  • Typ
    Isolierpad
  • Bohrungsdurchmesser
    3.73 mm
  • Gesamtlänge
    35.8 mm
Transistorisolierung 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Grau

10321973

Preisbereich
0,9877 € - 0,8889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk; Glasfaser
  • Typ
    Isolierpad
  • Bohrungsdurchmesser
    3.7 mm
  • Gesamtlänge
    28.7 mm