Menü Suche

Transparente Klebescheiben

Auf Lager

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Farbe: Transparent Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Entfernbarkeit Gesamtgröße Kaufen
16,2902 € - 18,1002 € 36 Auf Lager
Abnehmbar
11,5286 € - 12,8095 € 16 Auf Lager
Abnehmbar
0,0168 € - 0,0187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
0,0151 € - 0,0167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
16,7962 € - 18,6625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
15,5153 € - 17,2392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
0,0153 € - 0,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Abnehmbar
11,4077 € - 12,6753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
Selbstklebende Scheibe Permanent 25.0 mm Transparent

10390702

Preisbereich
18,1002 € - 16,2902 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge
    2000
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.8036 EUR
Selbstklebende Scheibe Removable 18.0 mm Transparent

10390672

Preisbereich
12,8095 € - 11,5286 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge
    2000
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.8036 EUR
Selbstklebende Scheibe Permanent 34.0 mm Transparent

10390733

Preisbereich
0,0187 € - 0,0168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge
    2000
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.8036 EUR
Selbstklebende Scheibe Permanent Vorgelocht 25.0 mm Transparent

10390726

Preisbereich
0,0167 € - 0,0151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge
    2000
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Selbstklebende Scheibe Permanent Vorgelocht 34.0 mm Transparent

10390740

Preisbereich
18,6625 € - 16,7962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge
    2000
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Selbstklebende Scheibe Removable 25.0 mm Transparent

10390719

Preisbereich
17,2392 € - 15,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge
    2000
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Selbstklebende Scheibe Removable 25.0 mm Transparent

10390696

Preisbereich
0,017 € - 0,0153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge
    2000
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Selbstklebende Scheibe Permanent 18.0 mm Transparent

10390689

Preisbereich
12,6753 € - 11,4077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge
    2000
  • Zolltarifnummer
    3919108025