Transparente Regal-Wobbler erzeugen den Eindruck, dass Druckmaterialien frei in der Luft hängen und sich dabei kontinuierlich bewegen. Diese Wobbler werden mittels Schaum- oder Klebehaftung an flachen oder unebenen Oberflächen angebracht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Klebstofftyp | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2625 € - 0,307 € | 28300 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10379899 | 0,4017 € - 0,472 € | 13157 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 0,2482 € - 0,2883 € | 3529 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4333 € - 0,4835 € | 160133 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,2148 € | 300 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Gummi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Folie
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.