Menü Suche

Ungeflanschte Führungswagen aus Edelstahl

In Produktion

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.

Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kaufen
53,5178 € - 66,8973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
58,5415 € - 73,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
53,7216 € - 67,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
42,747 € - 53,4363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
69,3123 € - 86,6353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
64,5027 € - 80,6232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263690

Preisbereich
66,8973 € - 53,5178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263430

Preisbereich
73,1743 € - 58,5415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263423

Preisbereich
67,1521 € - 53,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263416

Preisbereich
53,4363 € - 42,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263713

Preisbereich
86,6353 € - 69,3123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263706

Preisbereich
80,6232 € - 64,5027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0