Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Edelstahl, Osprey, Kieselgrau, Sibergrau, Pantone Grey, Morgengrau, Teak, Stein, Cremeweiß, Gold, Orange Seriennummer: SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0667 € - 0,1425 € | 3275 Auf Lager |
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0912 € - 0,2111 € | 55824 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0897 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0597 € - 0,1271 € | 500 Auf Lager |
Weiß
|
0.185 in
4.7 mm
|
M5
|
Washer
|
Polypropylen
|
3
|
||
0,0687 € - 0,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0351 € - 0,1939 € | 250 Auf Lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0897 € - 0,1939 € | 5149 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,1802 € - 0,3873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gold
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0863 € - 0,1939 € | 2250 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0897 € - 0,1924 € | 56356 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0687 € - 0,1413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Washer
|
Polypropylen
|
6
|
||
7500 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
2500 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
0,0897 € - 0,1924 € | 1221 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,4139 € - 0,884 € | 7500 Auf Lager |
Gold
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0897 € - 0,1939 € | 1448 Auf Lager |
Grau
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0818 € - 0,1939 € | 20770 Auf Lager |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0667 € - 0,0706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Washer
|
Polypropylen
|
6
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.