Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Edelstahl, Osprey, Kieselgrau, Sibergrau, Pantone Grey, Morgengrau, Teak, Stein, Cremeweiß, Gold, Orange Seriennummer: SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0877 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
0,0634 € - 0,1425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
7500 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0836 € - 0,1883 € | 32700 Auf Lager |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
0,0897 € - 0,1924 € | 56356 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0836 € - 0,1883 € | 454 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
0,0667 € - 0,0706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Washer
|
Polypropylen
|
6
|
||
0,0753 € - 0,0775 € | 23000 Auf Lager |
Weiß
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0897 € - 0,1939 € | 1448 Auf Lager |
Grau
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
2500 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
0,0933 € - 0,2111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0699 € - 0,0737 € | 57500 Auf Lager |
Grau
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,1774 € - 0,3577 € | 76 Auf Lager |
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Washer
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
5
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0897 € - 0,1939 € | 5149 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
10373200 | 6,923 € - 7,0649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|
0,0753 € - 0,0775 € | 68133 Auf Lager |
Schwarz
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.