Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0877 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0753 € - 0,0775 € | 58133 Auf Lager |
Schwarz
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0983 € - 0,2111 € | 5032 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 2500 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0836 € - 0,1883 € | 454 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0866 € - 0,1213 € | 8093 Auf Lager |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
4
|
||
| 0,0844 € - 0,1181 € | 19445 Auf Lager |
Weiß
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
3
|
||
| 0,0897 € - 0,1939 € | 5149 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0699 € - 0,0737 € | 57500 Auf Lager |
Grau
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0983 € - 0,2111 € | 2370 Auf Lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,0775 € | 2500 Auf Lager |
Weiß
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,2111 € | 55824 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0863 € - 0,1939 € | 2250 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,2424 € | 40000 Auf Lager |
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropylen
|
7
|
||
| 0,0351 € - 0,1939 € | 250 Auf Lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,3872 € - 0,7806 € | 753 Auf Lager |
Silbern
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1883 € | 32700 Auf Lager |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.