Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Edelstahl, Osprey, Kieselgrau, Sibergrau, Pantone Grey, Morgengrau, Teak, Stein, Cremeweiß, Gold, Orange Seriennummer: SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0949 € - 0,1163 € | 9088 Auf Lager |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0912 € - 0,2111 € | 55824 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0667 € - 0,1425 € | 3275 Auf Lager |
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,1802 € - 0,3873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gold
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0687 € - 0,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0861 € - 0,1895 € | 5359 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0983 € - 0,2111 € | 2370 Auf Lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0836 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,0949 € - 0,1163 € | 1444 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
0,0897 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stein
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
0,085 € - 0,1939 € | 3768 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.