Menü Suche

Uniplugs

Auf Lager

Uniplugs sind vielseitige Stopfen, die für eine sichere und effiziente Abdichtung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden. Erhältlich in verschiedenen Größen; werden zur Abdichtung unterschiedlicher Öffnungen eingesetzt, u. a. für Bohrungen, Rohre oder Schläuche. Sie sorgen für einen festen Sitz, der Lecks, Vibrationen und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit verhindert.Die ideale Wahl für Branchen wie Automotive, Elektronik und Fertigung.Präzisionsdesign, um einen festen Sitz zu gewährleisten und Lecks, Vibrationen und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu verhindern. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1039

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L Gewindegröße Farbe D Gewindestandard Kaufen
0,1994 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Rot
31.4
Metrisch
0,0893 € - 0,1738 € 998 Auf Lager
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Rot
14.5
Metrisch
0,0938 € - 0,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Rot
12.3
Metrisch
0,0576 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1
1/8; M10
Natur
11.0
Metrisch
0,2482 € - 0,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Rot
37.7
Metrisch
0,0893 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
Rot
19.7
Metrisch
0,1183 € - 0,2805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
Rot
25.1
Metrisch
0,0817 € - 0,1587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Rot
11.0
Metrisch
Uniplug M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10071236

Preisbereich
0,3917 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Gewindegröße
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    NPT
Uniplug M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR Rot

10071328

Preisbereich
0,1738 € - 0,0893 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Gewindegröße
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Uniplug M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR Rot

10090510

Preisbereich
0,1828 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Gewindegröße
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Uniplug 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Natur

10126554

Preisbereich
0,1211 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gewindegröße
    1/8; M10
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Uniplug M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10071298

Preisbereich
0,4851 € - 0,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Gewindegröße
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Uniplug M20 19.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

10071311

Preisbereich
0,2196 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Gewindegröße
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Uniplug M26 25.1 mm 11.3 mm LDPE - PIR Rot

10071304

Preisbereich
0,2805 € - 0,1183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Gewindegröße
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Uniplug M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Rot

10071335

Preisbereich
0,1587 € - 0,0817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gewindegröße
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    UNF