Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring werden als zuverlässige und effektive Dichtungslösung verwendet. Dank ihres Designs bieten Sie eine gute Abdichtung zwischen zwei Oberflächen und verhindern das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen oder Verunreinigungen.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring ist mit einem Silikon-O-Ring ausgestattet, der für ein gutes Anliegen auf der Oberfläche sorgt und hilft, Lücken oder Unebenheiten auszugleichen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring kommen häufig in Industrieausrüstung und Automobilanwendungen zum Einsatz. Wiederverwendbar und temperaturbeständig von -75 C bis +205 C.
Material: 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0180
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Für Gewinde d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,9924 € - 10,9394 € | 2 Auf Lager |
25.5
|
M8
|
||
| 6,6127 € - 10,3454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.5
|
M12
|
||
| 7,0873 € - 11,0879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.5
|
M10
|
||
| 6,4229 € - 10,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.5
|
M5
|
||
| 6,8975 € - 10,7909 € | 89 Auf Lager |
25.5
|
M6
|
||
| 6,8025 € - 10,6424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.5
|
M5
|
||
| 6,7076 € - 10,4939 € | 50 Auf Lager |
25.5
|
M4
|
||
| 6,6127 € - 10,3454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.5
|
M3
|
||
| 6,5178 € - 10,1969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.5
|
M3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.