Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abdeckungen schützen USB- und RJ-Anschlüsse vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wenn sie nicht benutzt werden. Temperaturbeständig bis zu 150 C (302 F).
Material: Nylon, Silikonkautschuk, Kunststoff, EPDM Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRF0058
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | L2 | Farbe | Material | H | L1 | Typ | Typ Verbindungsstück | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10311141 | 0,273 € - 0,3607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grau
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|
| 0,1912 € - 0,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 10311103 | 0,1822 € - 0,208 € | 1995 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,1822 € - 0,208 € | 8000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,1822 € - 0,208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,3156 € - 0,3443 € | 18 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 10311134 | 0,1822 € - 0,208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,3671 € - 0,4215 € | 6000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 13844 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | 6017 Auf Lager |
|
Grau
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 8000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1506 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.