Menü Suche

Verbindungsbeschläge für Möbel

Auf Lager

Ein erweitertes Sortiment an Verbindungsbeschlägen für Möbel, das KD-Beschläge, Bolzenbeschläge und Verbindungsbeschläge umfasst. Diese Beschläge lassen sich leicht in Holz und Holzwerkstoffe einschlagen, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Zu den KD-Beschlägen gehören: KD-Verbinder, starre Verbindungen, Modesty Blocks und Arbeitsplattenblöcke.

Die KD-Steckverbinder haben ein weißes ABS-Gehäuse und ein Basisteil aus Stahl. Sie sind mit einer Befestigungsschraube versehen. Starre Gelenke werden mit einer Schraube Nr. 6 (separat erhältlich) befestigt und bestehen aus Polyethylen (PE). Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Weiß, Beige, Braun und Buche. Modesty Blocks werden universell für Holzverbindungen verwendet, typischerweise bei der Selbstmontage von Möbeln. Sie sind in einer Auswahl von klein und massiv, klein und mit Kern oder groß und mit Kern erhältlich. Sie werden aus weißem oder Teak-PE hergestellt. Arbeitsplattenblöcke werden aus weißem oder grauem Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind mit einem Stopfen für Löcher mit 8 mm Durchmesser ausgestattet.

Bolzenverschraubungen werden aus gedrehtem Stahl oder einer Zinklegierung hergestellt und mit einer Zinkbeschichtung versehen. Sie sind mit Euro- oder metrischem M6-Gewinde erhältlich und haben einen Pozi-Kopf. Zwei Typen sind verfügbar.

Die Verbindungsstücke werden aus einer vernickelten Zinklegierung hergestellt und sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Jede der Komponentenoptionen ist separat erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gesamthöhe Kaufen
0,0526 € - 0,0526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zink
44.4 mm
0,1922 € - 0,3856 € 5000 Auf Lager
Stahl
44.4 mm
0,4073 € - 0,5209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
21.0 mm
10379462 0,1969 € - 0,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
41.0 mm
0,2195 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
20.0 mm
0,1908 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
34.4 mm
Exzenterschraube 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zink Natur

10546420

Preisbereich
0,0526 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    44.4 mm
Exzenterschraube 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Stahl Natur

10379448

Preisbereich
0,3856 € - 0,1922 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Gedrehter Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    44.4 mm
Exzenterschraube 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Stahl Natur

10379455

Preisbereich
0,5209 € - 0,4073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Gedrehter Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Exzenterschraube 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Stahl Natur

10379462

Preisbereich
0,4797 € - 0,1969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Gedrehter Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
Exzenterschraube 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Stahl Natur

10434888

Preisbereich
0,231 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Gedrehter Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
Exzenterschraube 34.4 mm (H) 34.4 mm (L) Stahl Natur

10379431

Preisbereich
0,3826 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Gedrehter Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ Verbindungsstück
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    34.4 mm