Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.
Seriennummer: SR5510
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Stiftlänge | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8898 € - 1,3818 € | 1900 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Kein Finish
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,936 € - 1,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Kein Finish
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| 6,139 € - 8,5946 € | 199 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natur
|
Verkupfert
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stahl
|
||
| 2,0442 € - 3,1799 € | 425 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Verzinkt
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stahl
|
||
| 1,3395 € - 2,0837 € | 1620 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natur
|
Verkupfert
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stahl
|
||
| 4,2631 € - 8,9525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Natur
|
3.307 in
84.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,0442 € - 3,1799 € | 700 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Verzinkt
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stahl
|
||
| 2,2407 € - 3,4855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natur
|
Verkupfert
|
2.657 in
67.5 mm
|
Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.