Menü Suche

Verdeckte Scharniere - anschraubbar

Auf Lager

Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.

Seriennummer: SR5468

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Gesamtlänge Scharnierblatt Gesamtbreite Kaufen
14,9673 € - 20,9543 € 128 Auf Lager
Universal
ABS
118.9 mm
35.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
36.0 mm
22.5 mm
5,8855 € - 12,7145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
6,6599 € - 13,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
10273869 6,6599 € - 12,951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
7,1387 € - 13,8972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
8,955 € - 17,7411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
41.0 mm
21.0 mm
28,3155 € - 56,0917 € 280 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
104.5 mm
44.0 mm
11,9541 € - 23,6844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
52.0 mm
57,518 € - 113,9575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
312 Auf Lager
Universal
80.0 mm
34.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
80.0 mm
34.0 mm
6,6599 € - 13,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
31,5398 € - 66,2337 € 74 Auf Lager
Gegenläufiger Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.2 mm
47,3098 € - 99,3506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
58.6 mm
10281123 31,5398 € - 66,2337 € 19 Auf Lager
Für linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.3 mm
55,9692 € - 110,8824 € 260 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
55.0 mm
80.5 mm
3,4398 € - 12,5371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
100.0 mm
50.5 mm
6,139 € - 12,1527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
5,3222 € - 11,1766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
40.0 mm
15.0 mm
  • von 3
Verdecktes Scharnier 90 ° 118.9 mm 35.6 mm ABS

10102190

Preisbereich
20,9543 € - 14,9673 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    20.2 mm
  • Offset-Abstand
    83.2 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    118.9 mm
  • Gesamtlänge
    118.9 mm
  • Gesamtbreite
    35.6 mm
Verdecktes Scharnier 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Edelstahl

10550205


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    18.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube, Schweißverbindung
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273852

Preisbereich
12,7145 € - 5,8855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    17.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281208

Preisbereich
13,1876 € - 6,6599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273869

Preisbereich
12,951 € - 6,6599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    20.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273876

Preisbereich
13,8972 € - 7,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    23.9 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Edelstahl

10281222

Preisbereich
17,7411 € - 8,955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Edelstahl

10299975

Preisbereich
56,0917 € - 28,3155 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    104.5 mm
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.0 mm
  • Farbe
    Natur
Federscharniere 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stahl

10299982

Preisbereich
23,6844 € - 11,9541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10299869

Preisbereich
113,9575 € - 57,518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Befestigungsmethode
    Schweißverbindung
Verdecktes Scharnier 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056131


Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    34.0 mm
  • Höhe
    23.0 mm
Verdecktes Scharnier 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    34.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281192

Preisbereich
13,1876 € - 6,6599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Stahl

10281130

Preisbereich
66,2337 € - 31,5398 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.8 mm
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.2 mm
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 58.6 mm Stahl

10281147

Preisbereich
99,3506 € - 47,3098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    58.6 mm
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Stahl

10281123

Preisbereich
66,2337 € - 31,5398 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.3 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stahl

10281154

Preisbereich
110,8824 € - 55,9692 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    55.0 mm
  • Gesamtlänge
    102.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stahl

10281161

Preisbereich
12,5371 € - 3,4398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    14.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.5 mm
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281185

Preisbereich
12,1527 € - 6,139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Stahl

10352496

Preisbereich
11,1766 € - 5,3222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    16.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    80 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Silbern