Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9166 € - 4,537 € | 1 Auf Lager |
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1685 € - 3,3733 € | 100 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 5,0651 € - 7,8791 € | 50 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,2005 € - 5,8807 € | 448 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 5,1746 € - 7,2445 € | 250 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,5723 € - 1,7471 € | 651 Auf Lager |
Für rechten Türanschlag
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 2591 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20078447 | 13,6438 € - 19,1013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 5,3222 € - 11,1766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,6109 € - 60,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 20080013 | 5,3178 € - 8,2721 € | 216 Auf Lager |
Universal
|
Stahl
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 2,9166 € - 4,537 € | 713 Auf Lager |
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,0424 € - 12,5104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,7977 € - 6,7168 € | 200 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,7804 € - 4,325 € | 359 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1,5723 € - 1,7471 € | 800 Auf Lager |
Für linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,9326 € - 3,0063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | 2 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 7,1915 € - 10,0682 € | 1820 Auf Lager |
Universal
|
Stahl
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.