Menü Suche

Verschlussschrauben

In Produktion

Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße A Position h Gewindestandard Typ Kaufen
19,481 € - 21,6456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrische Gewinde
1
12,5661 € - 13,9623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
BSP-Gewinde
1
11,0638 € - 12,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
BSP-Gewinde
2
9,0371 € - 10,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metrische Gewinde
2
9,6332 € - 10,7035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Gewinde
1
8,7509 € - 9,7233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
8,5363 € - 9,4848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Metrische Gewinde
2
12,4707 € - 13,8563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Metrische Gewinde
2
8,5363 € - 9,4848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Metrische Gewinde
2
19,481 € - 21,6456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
BSP-Gewinde
1
16,7627 € - 18,6252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Metrische Gewinde
1
8,0833 € - 8,9814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
  • von 3
Verschlussschrauben M40 50.0 mm Aluminium Schwarz

10506752

Preisbereich
21,6456 € - 19,481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506691

Preisbereich
13,9623 € - 12,5661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506981

Preisbereich
12,2932 € - 11,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M27 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507056

Preisbereich
10,0412 € - 9,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1/4 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506639

Preisbereich
10,7035 € - 9,6332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506837

Preisbereich
9,7233 € - 8,7509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506950

Preisbereich
9,4848 € - 8,5363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507100

Preisbereich
13,8563 € - 12,4707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M33
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506943

Preisbereich
9,4848 € - 8,5363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 11/4 50.0 mm Aluminium Schwarz

10506745

Preisbereich
21,6456 € - 19,481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10506738

Preisbereich
18,6252 € - 16,7627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506882

Preisbereich
8,9814 € - 8,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde