Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9278 € - 0,9278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4925 € - 1,4925 € | 17700 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6913 € - 0,6913 € | 6000 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0234 € - 1,2635 € | 4502 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0912 € - 1,0912 € | 20302 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9571 € - 1,9571 € | 1271 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0954 € - 1,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,8304 € - 2,0275 € | 4094 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,3373 € - 2,6189 € | 7150 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2601 € - 1,2601 € | 4325 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0123 € - 1,0123 € | 879 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2221 € - 1,2221 € | 19454 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,818 € - 0,818 € | 7856 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | 17095 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,018 € - 1,0715 € | 4307 Auf Lager |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4362 € - 1,4362 € | 8290 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8251 € - 0,8251 € | 6554 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 4740 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,408 € - 1,5629 € | 46737 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.