Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6913 € - 0,6913 € | 9855 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9335 € - 1,0912 € | 3900 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0954 € - 1,0954 € | 4101 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,9571 € - 1,9571 € | 1446 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 4642 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8941 € - 0,8941 € | 7403 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,8867 € - 2,0979 € | 3550 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8363 € - 0,8363 € | 6956 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9152 € - 0,9152 € | 5759 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3953 € - 1,3953 € | 3913 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,295 € - 2,5485 € | 2950 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,6189 € - 2,6189 € | 8695 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0715 € - 1,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8096 € - 0,8096 € | 17460 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,4925 € - 1,4925 € | 2648 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8304 € - 2,0275 € | 4900 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2235 € - 1,2235 € | 9450 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.