Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0715 € - 1,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2489 € - 1,2489 € | 7974 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2911 € - 1,2911 € | 2200 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,1588 € - 1,1588 € | 4100 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 10659 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7856 € - 0,7856 € | 9186 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8251 € - 0,8251 € | 11475 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4925 € - 1,4925 € | 4298 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1799 € - 1,1799 € | 4121 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2235 € - 1,2235 € | 5250 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8096 € - 0,8096 € | 12360 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9335 € - 1,0912 € | 9000 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8898 € - 0,8898 € | 9728 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8304 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,849 € - 0,849 € | 1610 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9152 € - 0,9152 € | 6809 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0123 € - 1,0123 € | 5250 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3953 € - 1,3953 € | 4813 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9546 € - 0,9546 € | 804 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.