Diese Industrie-Gelenkfüße verfügen über einen Gewindebolzen aus Edelstahl 304, der an einem schwarzen Polyamid-Sockel (PA) befestigt ist und eine maximale Gelenkigkeit von 30 bietet. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und im Catering.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7816 € - 23,7816 € | 132 Auf Lager |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,0084 € - 19,0084 € | 26 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,3439 € - 27,3439 € | 46 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 23,7816 € - 23,7816 € | 222 Auf Lager |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,7816 € - 23,7816 € | 64 Auf Lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,6804 € - 32,6804 € | 27 Auf Lager |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,0479 € - 28,0479 € | 115 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,3439 € - 27,3439 € | 2113 Auf Lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 27,3439 € - 27,3439 € | 50 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 32,6804 € - 32,6804 € | 8 Auf Lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,9643 € - 24,9643 € | 26 Auf Lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,9643 € - 24,9643 € | 30 Auf Lager |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 39,2277 € - 39,2277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,5267 € - 28,5267 € | 144 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.