Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.
Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.
Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Zungenlänge | Gehäusehöhe | Schlüsseltyp | Mindestgreifkapazität | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7551 € - 15,1746 € | 46 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,7547 € - 15,174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,368 € - 14,5725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,0242 € - 14,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,9399 € - 12,351 € | 104 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,2861 € - 14,4451 € | 250 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,5273 € - 14,8203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,9562 € - 17,043 € | 15 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,7547 € - 15,174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,2861 € - 14,4451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,9562 € - 17,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 9,7547 € - 15,174 € | 10 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,9399 € - 12,351 € | 110 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,2861 € - 14,4451 € | 50 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 32,2579 € - 45,1611 € | 24 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751-Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.