Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRVMCGN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5836 € - 1,7595 € | 209 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 12758 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,2239 € - 2,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | 3955 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 466 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 65 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 10113820 | 2,4391 € - 2,7691 € | 1702 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
| 0,2862 € - 0,318 € | 179 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,8142 € - 2,0158 € | 238 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 100 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 133 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 0,2457 € - 0,273 € | 280 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0834 € - 0,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | 40 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2336 € - 0,2595 € | 261 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 1,4008 € - 1,5565 € | 1110 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
| 0,2611 € - 0,2902 € | 10249 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113783 | 2,4391 € - 2,7691 € | 6298 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.