Menü Suche

Vertikaler Kniehebelspanner

Auf Lager

Horizontale manuelle Niederhalter haben eine niedrige Höhe, einen gepolsterten Griff und verzinkte Komponenten, um der Korrosion standzuhalten. Der Griff und der Klemmhalter bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, damit sich eine sichere Haltekapazität ergibt.

Seriennummer: SRG0004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Höhe unter Stange Unterteiltyp Grifftyp Haltekraft Kaufen
20,2305 € - 22,4974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
32.4 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
250.0 kg
12,1383 € - 13,4583 € 8 Auf Lager
Stahl
15.6 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.0 kg
18,3515 € - 18,7211 € 1 Auf Lager
Stahl
23.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
150.0 kg
13,6018 € - 15,0939 € 1 Auf Lager
Stahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
71.0 kg
11,0479 € - 11,0479 € 10 Auf Lager
Stahl
24.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
101.6 kg
37,3373 € - 37,3373 € 60 Auf Lager
Edelstahl
31.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
173.3 kg
29,1383 € - 29,1383 € 35 Auf Lager
Edelstahl
24.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
101.6 kg
10,6342 € - 10,6342 € 107 Auf Lager
Stahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.8 kg
38,1366 € - 42,3835 € 2 Auf Lager
Edelstahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
71.0 kg
22,397 € - 24,8791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
15.6 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.0 kg
41,9674 € - 46,6448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
23.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
150.0 kg
22,6976 € - 22,6976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.8 kg
54,9481 € - 54,9481 € 45 Auf Lager
Stahl
82.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
550.2 kg
15,1756 € - 15,1756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
31.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
173.3 kg
Vertikaler Kniehebelspanner 250.0 kg Stahl

10390054

Preisbereich
22,4974 € - 20,2305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    32.4 mm
  • Haltekraft
    250.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner 50.0 kg Stahl

10390023

Preisbereich
13,4583 € - 12,1383 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    15.6 mm
  • Haltekraft
    50.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner 150.0 kg Stahl

10390047

Preisbereich
18,7211 € - 18,3515 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    23.0 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner 71.0 kg Stahl

10390030

Preisbereich
15,0939 € - 13,6018 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    71.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 64 ° 224 lbs Stahl

20510527

Preisbereich
11,0479 € - 11,0479 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    24.0 mm
  • Haltekraft
    101.6 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 63 ° 382 lbs Edelstahl

20510558

Preisbereich
37,3373 € - 37,3373 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    31.0 mm
  • Haltekraft
    173.3 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 64 ° 224 lbs Edelstahl

20510534

Preisbereich
29,1383 € - 29,1383 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    24.0 mm
  • Haltekraft
    101.6 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 65 ° 112 lbs Stahl

20510503

Preisbereich
10,6342 € - 10,6342 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    50.8 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner 71.0 kg Edelstahl

10390283

Preisbereich
42,3835 € - 38,1366 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    71.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner 50.0 kg Edelstahl

10390276

Preisbereich
24,8791 € - 22,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    15.6 mm
  • Haltekraft
    50.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner 150.0 kg Edelstahl

10390290

Preisbereich
46,6448 € - 41,9674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    23.0 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 65 ° 112 lbs Edelstahl

20510510

Preisbereich
22,6976 € - 22,6976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    50.8 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 60 ° 1213 lbs Stahl

20510619

Preisbereich
54,9481 € - 54,9481 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    82.0 mm
  • Haltekraft
    550.2 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 63 ° 382 lbs Stahl

20510541

Preisbereich
15,1756 € - 15,1756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    31.0 mm
  • Haltekraft
    173.3 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl