Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
1,1837 € - 1,6925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
1,163 € - 1,9314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M5
1,516 € - 2,1598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Male/Male
M8
5,8044 € - 9,6671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Male/Male
M10
3,7173 € - 7,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Male/Male
M10
2,8763 € - 4,1119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
6,3755 € - 10,6224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
Stecker/Buchse
M12
1,5264 € - 2,1806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M6
44,3276 € - 63,3296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
1,4952 € - 2,4921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
2,1286 € - 3,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
2,1286 € - 3,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
1,7341 € - 2,4817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Male/Male
M8
2,1079 € - 3,0112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Male/Male
M10
1,381 € - 1,9729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
67,6285 € - 96,6091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M16
82,259 € - 117,5113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M16
1,2564 € - 2,5128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
1,0695 € - 1,786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
1,8379 € - 2,2948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 8.0 Stahl

20197216

Preisbereich
1,6925 € - 1,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M5 15.0 25.0 Stahl

20197681

Preisbereich
1,9314 € - 1,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 30.0 10.0 Stahl

20196974

Preisbereich
2,1598 € - 1,516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 70.0 70.0 Stahl

20197049

Preisbereich
9,6671 € - 5,8044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 50.0 55.0 Stahl

20197490

Preisbereich
7,4347 € - 3,7173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 40.0 Stahl

20197919

Preisbereich
4,1119 € - 2,8763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M12 75.0 45.0 Stahl

20198008

Preisbereich
10,6224 € - 6,3755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 25.0 40.0 Stahl

20197780

Preisbereich
2,1806 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 60.0 Stahl

20197537

Preisbereich
63,3296 € - 44,3276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 25.0 Stahl

20197674

Preisbereich
2,4921 € - 1,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 28.0 Stahl

20197872

Preisbereich
3,0424 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 30.0 Stahl

20197889

Preisbereich
3,0424 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 30.0 40.0 Stahl

20197377

Preisbereich
2,4817 € - 1,7341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 40.0 35.0 Stahl

20197438

Preisbereich
3,0112 € - 2,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 15.0 Stahl

20197636

Preisbereich
1,9729 € - 1,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 150.0 120.0 Stahl

20197568

Preisbereich
96,6091 € - 67,6285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 150.0 140.0 Stahl

20197575

Preisbereich
117,5113 € - 82,259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 10.0 Stahl

20197230

Preisbereich
2,5128 € - 1,2564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 25.0 Stahl

20197285

Preisbereich
1,786 € - 1,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 20.0 Stahl

20197650

Preisbereich
2,2948 € - 1,8379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl