Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Farbe: Transparent, Schwarz Seriennummer: SR1630
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Wandstärke | Farbe | h | Material | t | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 € - 0,2775 € | 4500 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,2494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,2738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,3133 € | 5500 Auf Lager |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,2416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,2744 € | 2800 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,14 € - 0,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.