Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0295 € - 0,0459 € 17594 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0844 € - 0,1314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Schwarz
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0854 € - 0,1329 € 2125 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4296 € - 0,6683 € 300 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0353 € - 0,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Schwarz
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0483 € 20000 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
1,2532 € - 1,9494 € 85 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,1823 € - 0,2836 € 840 Auf Lager
14.5 mm
Schwarz
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0335 € - 0,0522 € 9000 Auf Lager
11.5 mm
Schwarz
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0429 € - 0,0668 € 3000 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1091 € - 0,1697 € 1360 Auf Lager
14.5 mm
Schwarz
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,132 € - 0,2054 € 1200 Auf Lager
14.5 mm
Schwarz
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1467 € - 0,2282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Schwarz
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0319 € - 0,0496 € 6000 Auf Lager
11.5 mm
Schwarz
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0992 € - 0,1543 € 3000 Auf Lager
14.5 mm
Schwarz
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0474 € - 0,0737 € 4000 Auf Lager
11.5 mm
Schwarz
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,201 € - 0,3127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,1366 € - 1,7681 € 180 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0365 € - 0,0569 € 4500 Auf Lager
11.5 mm
Schwarz
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1695 € - 0,2637 € 950 Auf Lager
14.5 mm
Schwarz
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
  • von 2
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Preisbereich
0,0459 € - 0,0295 €

Lagerbestände
17594 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Preisbereich
0,1314 € - 0,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Preisbereich
0,1329 € - 0,0854 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Preisbereich
0,6683 € - 0,4296 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Preisbereich
0,0549 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Preisbereich
0,0483 € - 0,031 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Preisbereich
1,9494 € - 1,2532 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Preisbereich
0,2836 € - 0,1823 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Preisbereich
0,0522 € - 0,0335 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Preisbereich
0,0668 € - 0,0429 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Preisbereich
0,1697 € - 0,1091 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Preisbereich
0,2282 € - 0,1467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Preisbereich
0,0496 € - 0,0319 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Preisbereich
0,1543 € - 0,0992 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Preisbereich
0,0737 € - 0,0474 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Preisbereich
0,3127 € - 0,201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Preisbereich
1,7681 € - 1,1366 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Preisbereich
0,0569 € - 0,0365 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Preisbereich
0,2637 € - 0,1695 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm