Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7999 € - 1,2444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
3.543 in
 
90.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,96 € - 1,4933 € | 400 Auf Lager | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
3.74 in
 
95.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
||
| 1,1935 € - 1,8565 € | 96 Auf Lager | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 1,0825 € - 1,6839 € | 20 Auf Lager | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,2312 € - 0,3596 € | 265 Auf Lager | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 1,3158 € - 1,462 € | 40 Auf Lager | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
| 0,316 € - 0,4916 € | 240 Auf Lager | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0474 € - 0,0737 € | 4000 Auf Lager | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,1823 € - 0,2836 € | 840 Auf Lager | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,1091 € - 0,1697 € | 1360 Auf Lager | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,0365 € - 0,0569 € | 4500 Auf Lager | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0992 € - 0,1543 € | 3000 Auf Lager | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 1,2532 € - 1,9494 € | 85 Auf Lager | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| 0,132 € - 0,2054 € | 1200 Auf Lager | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,031 € - 0,0483 € | 20000 Auf Lager | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
||
| 0,0302 € - 0,047 € | 37500 Auf Lager | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | 9000 Auf Lager | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0319 € - 0,0496 € | 6000 Auf Lager | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 3000 Auf Lager | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,201 € - 0,3127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.