Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1467 € - 0,2282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,1366 € - 1,7681 € | 180 Auf Lager | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,12 € - 0,1867 € | 900 Auf Lager | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1695 € - 0,2637 € | 950 Auf Lager | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 0,3905 € - 0,6075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,1582 € - 0,2461 € | 360 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | ||
| 0,0844 € - 0,1314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0716 € - 0,1114 € | 2400 Auf Lager | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0295 € - 0,0459 € | 17594 Auf Lager | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,4296 € - 0,6683 € | 300 Auf Lager | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 0,0854 € - 0,1329 € | 2125 Auf Lager | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 1,582 € - 2,4608 € | 50 Auf Lager | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,0353 € - 0,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Schwarz
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,2658 € - 0,4135 € | 250 Auf Lager | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.