Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkant-Abschlusskappen sorgen für zusätzliche Stabilität, schützen den Boden und verleihen Equipment ein ordentliches Finish. Decken scharfe Rohrkanten und viereckige Stuhlbeine ab und bieten Stoß- und Verschleißfestigkeit. Sie sind flexibel und ermöglichen eine einfache Anwendung.Werden verwendet, um zu verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit, Schmutz oder Staub die Rohrenden beschädigen.Sie wurden für die Veredelung oder zum Schutz und zur Abdeckung scharfer Rohrkanten konzipiert.Können in der Automobil-, Elektro- und Medizinindustrie eingesetzt werden. Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1521
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2266 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6054 € - 1,4974 € | 175 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,6026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,4338 € | 3000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.