Vierkantkappen schützen Vierkantrohre und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes und glänzendes Finish. Das flexible Material sorgt für eine gute Passform und einen festen und sicheren Sitz.Ideale Veredelung für Rohrprodukte.Flexibles Material, das eine einfache Montage ermöglicht.Schützen Rohre vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1523
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10172421 | 0,221 € - 0,4198 € | 69 Auf Lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | |
| 0,3393 € - 0,7067 € | 4200 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,6814 € - 1,3424 € | 4640 Auf Lager | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 77 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,8701 € - 1,8717 € | 440 Auf Lager | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,4153 € - 0,7776 € | 1000 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,1212 € - 0,2945 € | 298 Auf Lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,2731 € - 0,6179 € | 117 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,0521 € - 0,3518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,2449 € - 0,5115 € | 22500 Auf Lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | |||
| 0,5533 € - 1,0763 € | 1038 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,2267 € - 0,5056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,152 € - 0,3696 € | 2500 Auf Lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,7138 € - 1,6115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,5252 € - 0,9905 € | 748 Auf Lager | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,4257 € - 0,4257 € | 1491 Auf Lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1869 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,1286 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,8546 € - 3,3229 € | 113 Auf Lager | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.