Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schräge Stopfen für Vierkantrohre verfügen über ein abgeschrägtes Unterteil und sind ideal für Rohrenden, unregelmäßige Oberflächen und abgewinkelte Verbindungen. Werden häufig in Möbeln und im Bauwesen verwendet. Sie lassen sich leicht einsetzen und sind sehr langlebig. Erhältlich in Polyethylen (PE) und Nylon, mit einer eleganten schwarzen Oberfläche.Für Möbel und andere Konstruktionen, einfach zu montieren.Ideal für Rohrenden oder unregelmäßige Oberflächen sowie für Rohre, die auf winklige oder schräge Flächen treffen.Entwickelt, um robust und langlebig zu sein. Material: PE, LDPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1555
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T2 | Kopfausführung | L1 | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0757 € - 0,1201 € | 4750 Auf Lager |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0593 € - 0,083 € | 350 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0636 € - 0,0989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1106 € - 0,1549 € | 9500 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1302 € - 0,2026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1976 € - 0,3857 € | 500 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2451 € - 0,3446 € | 5000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.