Menü Suche

Vierteldrehbefestigungen

Auf Lager

Vierteldreh-Plattenbefestigungen, allgemein bekannt als Vierteldreh-Noppen oder -Nieten, werden in Buchsen eingeführt und durch Drehen des Bolzens um 90 Grad befestigt – ein Prozess, der als die „Vierteldrehung“ bezeichnet wird. Der Verschluss bietet eine vorhersagbare Haltekraft und sorgt in verriegelter Position für eine Sperre, die einem versehentlichen Öffnen widersteht. Eine Lösung, die bei einer Montage schnell, aber sicher ist.

Zu unserem Vierteldreh-Sortiment gehören Plattenbefestigungen aus Acetal, RMS-14. Diese Auswahl enthält eine schwarze Option, die nach UL94 HB zertifiziert ist. Eine Vierteldrehung mit einem Flachkopfschraubendreher oder einer Münze löst die untere Platte. Der Riegel verbleibt in der abnehmbaren Platte. Alternativ können die nicht bewerteten Acetal-Optionen in Schwarz oder Weiß einfach installiert werden, indem der Kolben mit einem Hammer, der zwei Platten miteinander verriegelt, in die Tülle getrieben wird. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.

Ebenfalls enthalten sind unsere Kreuzkopf-POM-Nieten. Geeignet für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen; sie bieten eine dauerhafte Montagelösung, die für eine Vielzahl von Plattentiefen und Montagelochgrößen geeignet ist. Oder probieren Sie doch unsere schwarzen oder naturfarbenen Nylon-Vierteldrehverschlüsse aus. Diese werden für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.

  • Schnell öffnend und schnell montierbar
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Nylon und POM
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Ausführung Vormontierte Niete Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
0,3055 € - 0,3314 € 1414 Auf Lager
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Mit Schlitz
0,6184 € - 0,6184 € 4467 Auf Lager
5.0 mm
15.9 mm
Y
2.0 - 5.0 mm
Mit Schlitz
0,6184 € - 0,6184 € 7760 Auf Lager
5.0 mm
15.9 mm
Y
4.0 - 6.2 mm
Mit Schlitz
  • von 2
Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.0 mm 2.7 mm (PT) Schwarz

10155141

Preisbereich
0,3314 € - 0,3055 €

Lagerbestände
1414 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.7 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10022665

Preisbereich
0,6184 € - 0,6184 €

Lagerbestände
4467 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10022672

Preisbereich
0,6184 € - 0,6184 €

Lagerbestände
7760 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 6.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung