Menü Suche

Weiche gerändelte Kappe 7.6 mm 8.1 mm Blau TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10093962

Hersteller-Artikelnummer:

2280000

494 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3767 €
1000 + 0,269 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

37,67 €

100 x 0,3767 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8 . 3/8 . 7/16
Gewindestandard UNF-Gewinde
Gewindestandard Metrische Gewinde
D 9.3 mm
d 7.6 mm
H 12.9 mm
ID 8.1 mm
OD 9.6 mm
Farbe Blau
Material TPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns