Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
61,3152 € - 102,1955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
4450.0
59,5604 € - 99,2673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
4300.0
65,8632 € - 109,7755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
4900.0
67,8361 € - 113,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
5100.0
72,0311 € - 120,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
5500.0
90,0882 € - 105,9855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2500.0
91,5938 € - 107,7611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2550.0
99,6619 € - 117,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2850.0
47,4739 € - 79,1231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
1750.0
46,529 € - 77,5448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
1700.0
49,3948 € - 82,3213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
1850.0
59,685 € - 99,475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2300.0
92,8295 € - 109,2148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2600.0
122,8693 € - 144,5502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3700.0
121,3325 € - 142,7435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3650.0
137,9359 € - 162,2751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4250.0
138,7666 € - 163,2511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4300.0
146,9177 € - 172,8456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4600.0
177,3105 € - 208,5963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5700.0
172,9183 € - 203,4357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5550.0
  • von 72
Gehärtete Welle 12.0 4450.0 0.6 Stahl

20277345

Preisbereich
102,1955 € - 61,3152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.961
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 4300.0 0.6 Stahl

20277314

Preisbereich
99,2673 € - 59,5604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.827
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 4900.0 0.6 Stahl

20277437

Preisbereich
109,7755 € - 65,8632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.361
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 5100.0 0.6 Stahl

20277475

Preisbereich
113,0567 € - 67,8361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.539
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 5500.0 0.6 Stahl

20277550

Preisbereich
120,0449 € - 72,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.895
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2500.0 0.6 Stahl

20278144

Preisbereich
105,9855 € - 90,0882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.950
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2550.0 0.6 Stahl

20278151

Preisbereich
107,7611 € - 91,5938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.029
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2850.0 0.6 Stahl

20278212

Preisbereich
117,2517 € - 99,6619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.503
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 1750.0 0.6 Stahl

20277994

Preisbereich
79,1231 € - 47,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.765
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 1700.0 0.6 Stahl

20277987

Preisbereich
77,5448 € - 46,529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.686
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 1850.0 0.6 Stahl

20278014

Preisbereich
82,3213 € - 49,3948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.923
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2300.0 0.6 Stahl

20278106

Preisbereich
99,475 € - 59,685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.6347
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2600.0 0.6 Stahl

20278168

Preisbereich
109,2148 € - 92,8295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.108
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3700.0 0.6 Stahl

20278380

Preisbereich
144,5502 € - 122,8693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.846
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3650.0 0.6 Stahl

20278373

Preisbereich
142,7435 € - 121,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.767
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4250.0 0.6 Stahl

20278496

Preisbereich
162,2751 € - 137,9359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4300.0 0.6 Stahl

20278502

Preisbereich
163,2511 € - 138,7666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.794
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4600.0 0.6 Stahl

20278564

Preisbereich
172,8456 € - 146,9177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    7.268
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5700.0 0.6 Stahl

20278786

Preisbereich
208,5963 € - 177,3105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    9.006
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5550.0 0.6 Stahl

20278755

Preisbereich
203,4357 € - 172,9183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    8.769
  • Material
    Stahl