Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0883 € - 0,1031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,185 € | 6989 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1341 € | 10000 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2533 € | 3398 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,1423 € | 7311 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,194 € - 0,194 € | 1309 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,2352 € | 87 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2548 € | 6946 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1654 € | 10217 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1936 € | 5577 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,4054 € | 2014 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 195 Auf Lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2638 € | 3500 Auf Lager |
0.654 in
16.6 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 0,4927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1564 € | 7272 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1639 € | 4739 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,1664 € | 1713 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.