Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1929 € - 0,2562 € 3996 Auf Lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,272 € - 0,3174 € 1289 Auf Lager
Flach
0,49 € - 0,5163 € 5989 Auf Lager
Rund
0,3576 € - 0,3576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1675 € - 0,19 € 10577 Auf Lager
Rund
0,176 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
0,0802 € - 0,2689 € 42 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € 11233 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1577 € - 0,1802 € 3314 Auf Lager
Flach
0,1087 € - 0,1316 € 4527 Auf Lager
Flach
0,1335 € - 0,1565 € 256 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,3393 € - 0,3978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 13881 Auf Lager
Rund
0,2238 € - 0,2589 € 3000 Auf Lager
16.6 mm
Rund
4.0 mm
0,4835 € - 0,4835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0811 € - 0,2703 € 12500 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,3539 € - 0,3715 € 4122 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,3678 € - 0,4541 € 5458 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0939 € - 0,1101 € 7007 Auf Lager
11.0 mm
Doppelt
1.2 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund Zugentlastung PA Weiß

10363560

Preisbereich
0,2562 € - 0,1929 €

Lagerbestände
3996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    Strain Relief
  • Kopflänge
    19.3 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA66 Schwarz

10258644

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
1289 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA66 Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5163 € - 0,49 €

Lagerbestände
5989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse PA Schwarz

10322352

Preisbereich
0,3576 € - 0,3576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    18.3 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 mm;7.4 mm PA66 Schwarz

10173398

Preisbereich
0,19 € - 0,1675 €

Lagerbestände
10577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm PA66 Schwarz

10027424

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10281550

Preisbereich
0,2689 € - 0,0802 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 5.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281659

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
11233 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA66 Schwarz

10027417

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Flach 4.1 x 7.6;3.8 x 7.1 mm PA66 Schwarz

10027400

Preisbereich
0,1316 € - 0,1087 €

Lagerbestände
4527 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258774

Preisbereich
0,1565 € - 0,1335 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    7.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Schwarz

10258859

Preisbereich
0,3978 € - 0,3393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA66 Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
13881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 - 9.2 mm PA Schwarz

10258811

Preisbereich
0,2589 € - 0,2238 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse 10,5 mm PA Schwarz

10562598

Preisbereich
0,4835 € - 0,4835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    11.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281536

Preisbereich
0,2703 € - 0,0811 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Weiß

10258798

Preisbereich
0,3715 € - 0,3539 €

Lagerbestände
4122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Weiß

10258835

Preisbereich
0,4541 € - 0,3678 €

Lagerbestände
5458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 - 5.6 mm PA Schwarz

10258705

Preisbereich
0,1101 € - 0,0939 €

Lagerbestände
7007 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.0 mm