Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0694 € - 0,2309 € | 487 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1053 € - 0,3506 € | 1992 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1605 € - 0,1816 € | 951 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,0556 € - 0,1872 € | 3764 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0657 € - 0,0901 € | 2470 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,1306 € - 0,1577 € | 4298 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,0419 € - 0,1396 € | 7911 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1309 € - 0,1535 € | 15772 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1087 € - 0,1316 € | 4527 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,0654 € - 0,0899 € | 109320 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,0809 € - 0,2703 € | 6156 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 3314 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 29000 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,176 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Flach
|
|
||
0,0697 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0419 € - 0,1396 € | 20536 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1605 € - 0,1816 € | 8989 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,1396 € - 0,1623 € | 7717 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,212 € - 0,2486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0697 € - 0,2323 € | 11233 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.