Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1282 € - 0,5233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Flach
1.6 mm
0,2619 € - 0,8265 € 1493 Auf Lager
28.0 mm
Rund
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € 10933 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0811 € - 0,2703 € 8700 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0867 € - 0,1012 € 17844 Auf Lager
9.5 mm
Rund
1.6 mm
0,272 € - 0,3174 € 1289 Auf Lager
Flach
0,49 € - 0,5163 € 2989 Auf Lager
Rund
0,0697 € - 0,2323 € 2268 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,0419 € - 0,1396 € 20436 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0657 € - 0,0901 € 2470 Auf Lager
Flach
0,1605 € - 0,1816 € 951 Auf Lager
Flach
1.6 mm
0,1605 € - 0,1816 € 8989 Auf Lager
Flach
2.5 mm
0,176 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
0,1306 € - 0,1577 € 4298 Auf Lager
Rund
0,1396 € - 0,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,0694 € - 0,2309 € 487 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,0556 € - 0,1872 € 2164 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,1053 € - 0,3506 € 1992 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
0,0411 € - 0,0735 € 8970 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,212 € - 0,2486 € 3298 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10173336

Preisbereich
0,5233 € - 0,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281642

Preisbereich
0,8265 € - 0,2619 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    28.0 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 5.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281659

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
10933 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281536

Preisbereich
0,2703 € - 0,0811 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 3.0 - 4.7 mm PA Schwarz

10258699

Preisbereich
0,1012 € - 0,0867 €

Lagerbestände
17844 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 4.7 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA66 Schwarz

10258644

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
1289 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA66 Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5163 € - 0,49 €

Lagerbestände
2989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
2268 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
20436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA66 Schwarz

10027387

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173350

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
8989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm PA66 Schwarz

10027424

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 8,26 mm PA66 Schwarz

10027448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1306 €

Lagerbestände
4298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1623 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10281512

Preisbereich
0,2309 € - 0,0694 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
2164 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3506 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281680

Preisbereich
0,0735 € - 0,0411 €

Lagerbestände
8970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258804

Preisbereich
0,2486 € - 0,212 €

Lagerbestände
3298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm