Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,212 € - 0,2486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0694 € - 0,2309 € | 487 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0492 € - 0,1633 € | 7733 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1675 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 1523 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,2004 € - 0,234 € | 4000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,212 € - 0,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3393 € - 0,3978 € | 2414 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1282 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0802 € - 0,2689 € | 42 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1605 € - 0,1816 € | 8989 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
0,3576 € - 0,3576 € | 10702 Auf Lager |
|
|
|
||
0,0492 € - 0,1633 € | 7713 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258668 | 2,4134 € - 2,4134 € | 771 Auf Lager |
|
|
|
|
0,176 € - 0,2027 € | 1122 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,1335 € - 0,1565 € | 256 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,3393 € - 0,3978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4835 € - 0,4835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 13881 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
0,1309 € - 0,1535 € | 15772 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.