Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1373 € - 0,1609 € 5239 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,3678 € - 0,4541 € 5458 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
0,0419 € - 0,1396 € 20536 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0657 € - 0,0901 € 2470 Auf Lager
Flach
0,0556 € - 0,1872 € 3764 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,1053 € - 0,3506 € 1992 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,1306 € - 0,1577 € 4298 Auf Lager
Rund
0,1396 € - 0,1623 € 7717 Auf Lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,3539 € - 0,3715 € 4122 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,4022 € - 0,468 € 3712 Auf Lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,1904 € - 0,1904 € 2511 Auf Lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
0,1208 € - 0,1412 € 6958 Auf Lager
0,0939 € - 0,1101 € 7007 Auf Lager
11.0 mm
Doppelt
1.2 mm
0,212 € - 0,2486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,5119 € - 0,5967 € 2955 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,272 € - 0,3174 € 1289 Auf Lager
Flach
0,3576 € - 0,3576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0654 € - 0,0899 € 109320 Auf Lager
Rund
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258750

Preisbereich
0,1609 € - 0,1373 €

Lagerbestände
5239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Weiß

10258835

Preisbereich
0,4541 € - 0,3678 €

Lagerbestände
5458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA66 Schwarz

10173442

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
20536 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA66 Schwarz

10027387

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
3764 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3506 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8,26 mm PA66 Schwarz

10027448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1306 €

Lagerbestände
4298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1623 € - 0,1396 €

Lagerbestände
7717 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Weiß

10258798

Preisbereich
0,3715 € - 0,3539 €

Lagerbestände
4122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.4 - 11.0 mm PA Schwarz

10258873

Preisbereich
0,468 € - 0,4022 €

Lagerbestände
3712 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.4 - 11.0 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 13.5 - 15.2 mm PA Schwarz

10258897

Preisbereich
0,1904 € - 0,1904 €

Lagerbestände
2511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    13.5 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse 3.8 mm x 7.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10258675

Preisbereich
0,1412 € - 0,1208 €

Lagerbestände
6958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.8 x 7.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 - 5.6 mm PA Schwarz

10258705

Preisbereich
0,1101 € - 0,0939 €

Lagerbestände
7007 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10258781

Preisbereich
0,2486 € - 0,212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Weiß

10258866

Preisbereich
0,5967 € - 0,5119 €

Lagerbestände
2955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA66 Schwarz

10258644

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
1289 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse PA Schwarz

10322352

Preisbereich
0,3576 € - 0,3576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    18.3 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 6,35 mm PA66 Schwarz

10027431

Preisbereich
0,0899 € - 0,0654 €

Lagerbestände
109320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790