Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1191 € - 0,124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,0791 € - 0,0977 € 9952 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1012 € - 0,1347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,272 € - 0,3174 € 2500 Auf Lager
5.6 mm
Rund
2.5 mm
0,0292 € - 0,036 € 2990 Auf Lager
10.2 mm
Rund
1.6 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund SV PA Schwarz

10363577

Preisbereich
0,124 € - 0,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SV
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT PA Schwarz

10363522

Preisbereich
0,0977 € - 0,0791 €

Lagerbestände
9952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SJ;SJT
  • Kopflänge
    15.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT;SJO PA Schwarz

10363546

Preisbereich
0,1347 € - 0,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SJ;SJT;SJO
  • Kopflänge
    14.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5,6 bis 7,4 mm PA Schwarz

10380369

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 7.4 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    11.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund AWN PA Schwarz

10363454

Preisbereich
0,036 € - 0,0292 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    AWN
  • Kopflänge
    10.4 mm