Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,1133 € - 0,2205 € 34000 Auf Lager
12.5 mm
10.5 mm
Natur
TPE
16.5 mm
0,1693 € - 0,3314 € 8200 Auf Lager
18.0 mm
15.5 mm
Natur
TPE
22.0 mm
0,1082 € - 0,1515 € 1000 Auf Lager
52.7 mm
48.2 mm
Blau
LDPE
57.2 mm
0,3718 € - 0,4127 € 51000 Auf Lager
46.4 mm
45.7 mm
Blau
LDPE
51.6 mm
0,1058 € - 0,2063 € 77000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1307 € - 0,2543 € 12500 Auf Lager
14.5 mm
12.5 mm
Natur
TPE
18.5 mm
0,0997 € - 0,194 € 500 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Natur
TPE
14.0 mm
0,1793 € - 0,3495 € 8200 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,1721 € - 0,3585 € 23800 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,1251 € - 0,2591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
23.2 mm
Blau
LDPE
29.4 mm
0,3515 € - 0,7321 € 900 Auf Lager
57.4 mm
56.7 mm
Blau
LDPE
63.5 mm
0,1477 € - 0,3043 € 6250 Auf Lager
29.1 mm
25.3 mm
Blau
LDPE
33.3 mm
0,1865 € - 0,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
19.0 mm
Natur
TPE
25.5 mm
0,0852 € - 0,203 € 3500 Auf Lager
19.9 mm
17.5 mm
Blau
LDPE
23.8 mm
0,0814 € - 0,1705 € 10500 Auf Lager
16.1 mm
14.0 mm
Blau
LDPE
19.8 mm
0,0972 € - 0,1898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
7.0 mm
Natur
TPE
13.5 mm
0,1032 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
22.1 mm
Blau
LDPE
28.6 mm
0,0227 € - 0,144 € 22000 Auf Lager
10.1 mm
8.4 mm
Blau
LDPE
14.3 mm
0,1693 € - 0,3495 € 9000 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 10.5 mm TPE Natur

10275955

Preisbereich
0,2205 € - 0,1133 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 15.5 mm TPE Natur

10276013

Preisbereich
0,3314 € - 0,1693 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blau

10162842

Preisbereich
0,1515 € - 0,1082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blau

10162811

Preisbereich
0,4127 € - 0,3718 €

Lagerbestände
51000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2063 € - 0,1058 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.5 mm 12.5 mm TPE Natur

10275979

Preisbereich
0,2543 € - 0,1307 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm TPE Natur

10275931

Preisbereich
0,194 € - 0,0997 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,3495 € - 0,1793 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1648 € - 0,0794 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blau

10162736

Preisbereich
0,2591 € - 0,1251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blau

10162859

Preisbereich
0,7321 € - 0,3515 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blau

10162750

Preisbereich
0,3043 € - 0,1477 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.5 mm 19.0 mm TPE Natur

10276037

Preisbereich
0,3615 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

10162705

Preisbereich
0,203 € - 0,0852 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blau

10162699

Preisbereich
0,1705 € - 0,0814 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 7.0 mm TPE Natur

10275924

Preisbereich
0,1898 € - 0,0972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blau

10162729

Preisbereich
0,2142 € - 0,1032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blau

10162873

Preisbereich
0,144 € - 0,0227 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,3495 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau