Menü Suche

Zweiwege-Plattenverbinder ‒ fest

Auf Lager

Feste Zweiwege-Plattenverbinder halten Display-Tafeln oder Schilder mit internen Zacken in einem Winkel von 60 oder 180 oder als gerade Verbindung zusammen. Das transparente Material passt hervorragend zu Displays in allen Farben und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Materialstärke Gesamtlänge Plattenwinkel Kaufen
0,0878 € - 0,0976 € 45591 Auf Lager
2.5 mm
25.0 mm
180
0,1629 € - 0,181 € 14782 Auf Lager
2.5 mm
38.0 mm
180
0,0876 € - 0,0974 € 49078 Auf Lager
2.5 mm
25.0 mm
90
Zweiwege-Plattenverbinder 25.0 mm 180 ° PVC

10382394

Preisbereich
0,0976 € - 0,0878 €

Lagerbestände
45591 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.4091 GBP
Zweiwege-Plattenverbinder 38.0 mm 180 ° PVC

10388525

Preisbereich
0,181 € - 0,1629 €

Lagerbestände
14782 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5734 GBP
Zweiwege-Plattenverbinder 25.0 mm 90 ° PVC

10395578

Preisbereich
0,0974 € - 0,0876 €

Lagerbestände
49078 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.4768 GBP