Menü Suche

Schraube mit durchgehender Bohrung M5 8.0 8.5 Beige PEEK

PEEK-Schraube mit durchgehender Bohrung, die sich durch Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit und thermische Stabilität auszeichnet. Verfügt über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann. Temperaturbeständig bis 260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20820794

Hersteller-Artikelnummer:

20820794

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 4,0293 €
100 + 3,6263 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

80,59 €

20 x 4,0293 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns