Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24267 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 998 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 1032 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 3018 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 40 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 1888 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 2978 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 5019 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 234000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 755 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 303 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 34075 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 1135 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 2683 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 2533 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 250 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
| 88 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
|||
| 22 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.