Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0942 € - 0,1099 € 4018 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
6.5 mm
Sechskant-Betätigung
0,1009 € - 0,1179 € 32 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,088 € - 0,1029 € 24267 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1033 € - 0,1208 € 2 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1116 € - 0,1308 € 998 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
22.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5209 € - 0,6082 € 9500 Auf Lager
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,6752 € - 5,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,8004 € - 9,7013 € 18 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
4,7309 € - 6,674 € 146 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
3,8861 € - 5,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,4907 € - 9,307 € 59 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1562 € - 0,1647 € 2533 Auf Lager
M8
Natural
PA
6.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1802 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
PA
8.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1351 € - 0,1577 € 35075 Auf Lager
M8
Natural
PA
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3562 € - 0,3745 € 1135 Auf Lager
M10
Natural
PA
8.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1272 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natural
PA
6.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1195 € - 0,1398 € 287000 Auf Lager
M8
Natural
PA
6.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2224 € - 0,2619 € 22 Auf Lager
M8
Natural
PA
6.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,183 € - 0,214 € 853 Auf Lager
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4717 € - 0,5519 € 250 Auf Lager
M12
Natural
PA
10.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 6.5 mm PA

10053850

Preisbereich
0,1099 € - 0,0942 €

Lagerbestände
4018 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.5 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 10.0 mm PA

10053867

Preisbereich
0,1179 € - 0,1009 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 8.0 mm PA

10053843

Preisbereich
0,1029 € - 0,088 €

Lagerbestände
24267 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 16.0 mm PA

10053881

Preisbereich
0,1208 € - 0,1033 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 22.0 mm PA

10053928

Preisbereich
0,1308 € - 0,1116 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    22.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 70.0 mm PA

10054185

Preisbereich
0,6082 € - 0,5209 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 20.0 mm PEEK

10220498

Preisbereich
5,4772 € - 2,6752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M4 30.0 mm PEEK

10220573

Preisbereich
9,7013 € - 7,8004 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 25.0 mm PEEK

10220504

Preisbereich
6,674 € - 4,7309 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M5 8.0 mm PEEK

10220580

Preisbereich
5,4772 € - 3,8861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 12.0 mm PEEK

10220665

Preisbereich
9,307 € - 7,4907 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 40.0 mm PA

10054000

Preisbereich
0,1647 € - 0,1562 €

Lagerbestände
2533 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 30.0 mm PA

10054086

Preisbereich
0,214 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 30.0 mm PA

10053997

Preisbereich
0,1577 € - 0,1351 €

Lagerbestände
35075 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 40.0 mm PA

10054079

Preisbereich
0,3745 € - 0,3562 €

Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 20.0 mm PA

10053980

Preisbereich
0,1492 € - 0,1272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 16.0 mm PA

10053973

Preisbereich
0,1398 € - 0,1195 €

Lagerbestände
287000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 70.0 mm PA

10054031

Preisbereich
0,2619 € - 0,2224 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 60.0 mm PA

10053959

Preisbereich
0,214 € - 0,183 €

Lagerbestände
853 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 50.0 mm PA

10054154

Preisbereich
0,5519 € - 0,4717 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    50.0 mm