Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0942 € - 0,1099 € | 4018 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1009 € - 0,1179 € | 32 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,088 € - 0,1029 € | 24267 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1033 € - 0,1208 € | 2 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1116 € - 0,1308 € | 998 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,5209 € - 0,6082 € | 9500 Auf Lager |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,6752 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,8004 € - 9,7013 € | 18 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
4,7309 € - 6,674 € | 146 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
3,8861 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,4907 € - 9,307 € | 59 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1562 € - 0,1647 € | 2533 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1802 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1351 € - 0,1577 € | 35075 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,3562 € - 0,3745 € | 1135 Auf Lager |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1272 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1195 € - 0,1398 € | 287000 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,2224 € - 0,2619 € | 22 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,183 € - 0,214 € | 853 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4717 € - 0,5519 € | 250 Auf Lager |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.